annuler
OK

Vous êtes ici

Filtres d’aspiration et filtres spin-on


Les filtres d'aspiration sont des filtres de protection dans la conduite d'aspiration. Ils sont une protection contre l'usure des pompes et sont prévus pour le montage latéral des réservoirs sous le niveau d'huile. Filtre à cartouche remplaçable avec élément filtrant en exécution plié en étoile avec densité de pliage optimisée et réalisé à partir de différents matériaux filtrants.


Filtre à cartouche remplaçable selon le standard Bosch Rexroth

7 SL

  • Calibre 30 ... 260
  • Pression nominale 7 bar
  • Raccordement jusqu'à G 1 1/2; SAE 20

Filtre à cartouche remplaçable selon le standard Bosch Rexroth

7 SLS

  • Calibre 90 ... 260
  • Pression nominale 7 bar
  • Raccordement jusqu'à G 1 1/2; SAE 20


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 01:16:30