取消
确定

您的位置:

吸油和替换插件过滤器


吸油过滤器是吸油管路中的保护性过滤器。其用于保护泵不受磨损,并且安装在油位以下的油箱侧面。带采用皱褶设计滤芯的替换插件过滤器,该设计采用了经过优化的皱褶密度和各种滤芯材质。


符合博世力士乐标准的旋压式过滤器

7 SL

  • 规格 30 ... 260
  • 额定压力 7 bar
  • 油口 最大 G 1 1/2;SAE 20

符合博世力士乐标准的旋压式过滤器

7 SLS

  • 规格 90 ... 260
  • 额定压力 7 bar
  • 油口 最大 G 1 1/2;SAE 20


可以调整,状态 2018-08-29 08:06:37