interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro a cestello


I filtri a cestello sono filtri in linea per la filtrazione di oli, acqua, soluzioni acquose o fluidi aggressivi in impianti dell’industria chimica e petrolchimica, dell’industria pesante, della produzione d’energia e nelle costruzioni navali.


Filtro di linea con cestello

16 FKE

  • Grandezza nominale 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Pressione d'esercizio, max. 16 bar
  • Collegamento DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Doppio filtro con cestello

16 FKD

  • Grandezza nominale 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Pressione d'esercizio, max. 16 bar
  • Collegamento DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtro di linea con cestello

40 FKE

  • Grandezza nominale 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Pressione d'esercizio, max. 40 bar
  • Collegamento DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Doppio filtro con cestello

40 FKD

  • Grandezza nominale 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500
  • Pressione d'esercizio, max. 40 bar
  • Collegamento DN25, DN50, DN80, DN100


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-29 08:08:22