cancelar
OK

You are here:

Filtro de tambor


Los filtros de cesto filtrante son filtros de tubería para filtrar aceites, agua, soluciones acuosas o medios agresivos en instalaciones de la industrial química o petroquímica, de la industria pesada, de la industria energética o de la industria naval.


Filtro de tubería con canasta escurridora

16 FKE

  • Tamaño nominal 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Presión de servicio, máx. 16 bar
  • Conexión DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtro doble con canasta escurridora

16 FKD

  • Tamaño nominal 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Presión de servicio, máx. 16 bar
  • Conexión DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtro de tubería con canasta escurridora

40 FKE

  • Tamaño nominal 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Presión de servicio, máx. 40 bar
  • Conexión DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtro doble con canasta escurridora

40 FKD

  • Tamaño nominal 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500
  • Presión de servicio, máx. 40 bar
  • Conexión DN25, DN50, DN80, DN100


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 01:16:32