取消
确定

您的位置:

篮式滤网过滤器


篮式滤网过滤器是用于在化学和石化工厂、重工业企业、发电厂和造船厂中过滤油、水、水溶液或腐蚀介质的嵌入式过滤器。


带篮式滤网的嵌入式过滤器

16 FKE

  • 规格 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • 最大工作压力 16 bar
  • 连接 DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

带篮式滤网的双筒过滤器

16 FKD

  • 规格 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • 最大工作压力 16 bar
  • 连接 DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

带篮式滤网的嵌入式过滤器

40 FKE

  • 规格 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • 最大工作压力 40 bar
  • 连接 DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

带篮式滤网的双筒过滤器

40 FKD

  • 规格 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500
  • 最大工作压力 40 bar
  • 连接 DN25, DN50, DN80, DN100


可以调整,状态 2019-05-11 01:16:32