annuler
OK

Vous êtes ici

Cartouches filtrantes


L'élément filtrant est le composant central d'un filtre industriel. C'est là où la filtration effective a lieu. Les principales valeurs caractéristiques du filtre, telles que la capacité de rétention, la réception d'impuretés et la perte de pression sont déterminées par les éléments filtrants appliqués et les matériaux filtrants qui y sont utilisés.


Élément filtrant

1.

  • Calibre 0040 … 2500
  • Pression différentielle 330 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • Surface filtrante 4,8 m²
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

2.

  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression différentielle 330 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • Surface filtrante 4,8 m²
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

2.Z

  • Calibre 025 … 125
  • Pression différentielle 330 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

4.

  • Calibre 06 … 20
  • Pression différentielle 30 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

6.

  • Calibre 56 … 560
  • Pression différentielle 1 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

7.

  • Calibre 002 … 008
  • Pression différentielle 1 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Éléments de filtre pour l'installation dans les corps de filtre Hydac

9.

  • Calibre 30, 60, 110, 140, 160, 240, 0260, 280, 0300, 330, 500, 660, 30LA, 0035LA, 0055LA, 60LA, 0075LA, 0095LA, 110LA, 140LA, 160LA, 240LA, 280LA, 330LA, 500LA, 660LA, 990LA, 1320LA, 1500LA
  • Pression différentielle 210 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Éléments de filtre pour l'installation dans les corps de filtre Hydac

10.

  • Calibre 30, 60, 110, 160, 240, 330, 500, 660, 850, 950, 1300, 2600, 30LA, 60LA, 75LA, 110LA, 160LA, 165LA, 4071LA, 240LA, 280LA, 330LA, 500LA, 660LA, 850LA, 950LA, 1300LA, 1700LA, 2600LA
  • Pression différentielle 210 bar
  • Degré de filtration 1 µm

Élément filtrant

16.

  • Calibre 6200 … 9801
  • Plage de résistance à la pression d'écrasement 10 ... 210 bar
  • Pression différentielle 210 bar
  • Degré de filtration 1 µm
  • plage de température de service -30 … +100 °C

Élément filtrant

17.

  • Calibre 60 … 3001
  • Plage de résistance à la pression d'écrasement 16 ... 250 bar
  • Pression différentielle 250 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • plage de température de service -30 … +100 °C

Élément filtrant

18.

  • Calibre 5…9545
  • Plage de résistance à la pression d'écrasement 16 ... 210 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • plage de température de service -30 … +100 °C

Élément filtrant

20.

  • Calibre 0101 … 1051
  • Pression différentielle 20 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Éléments filtrants pour microfiltration, CELLUDISC

46.

  • Calibre 10
  • Pression différentielle 5 bar
  • Degré de filtration 2 µm
  • Surface filtrante 1,4 cm²
  • plage de température de service +10 … +80 °C

Élément filtrant

65.

  • Calibre 1300 … 2600
  • Plage de résistance à la pression d'écrasement 15 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

73.

  • Calibre 0110 … 0270
  • Plage de résistance à la pression d'écrasement 30 bar
  • Degré de filtration 3 µm
  • Surface filtrante 4,8 cm²
  • plage de température de service -10 … +100 °C

Élément filtrant

80.

  • Calibre 30/21, 45/21, 60/21, 90, 130
  • Degré de filtration 3 µm

Élément filtrant

81.

  • Calibre 90 … 130
  • Pression différentielle 5 bar
  • Degré de filtration 3 µm

Élément filtrant

82.

  • Calibre 30, 30D, 45, 45D, 60, 60D, 80, 80D
  • Degré de filtration 3 µm

Élément filtrant

89.

  • Calibre 25 … 125
  • Pression différentielle 1 bar
  • Degré de filtration 3 µm


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 08:04:43