annuler
OK

Vous êtes ici

Servodistributeurs


Les servodistributeurs sont des distributeurs pilotés à commande hydraulique à 2 ou 3 étages. En raison de leur dynamique importante, ils sont utilisés notamment pour l'asservissement de la position, de la force ou de la pression et de la vitesse. Les servodistributeurs hydrauliques de Rexroth sont leader pour la commande de la pression, du débit ou de la position.


Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 6…XN

  • Calibre 6
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 48 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 6…XN-100

  • Calibre 6
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 48 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 6…XN-102

  • Calibre 6
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 48 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XD

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G
  • Types de protection du distributeur: Ex db IIC T4 Gb selon EN 60079-0 / EN 60079-1 et IEC 60079-0 / IEC 60079-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XD...-100

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G
  • Types de protection du distributeur: Ex db IIB T4 Gb selon EN 60079-0 / EN 60079-1 et IEC 60079-0 / IEC 60079-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XH

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Type de protection: Ex ia IIC T4 Ga selon EN 60079-0 / EN 60079-11

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XH...-100

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Type de protection: Ex ia IIC T4 Ga selon EN 60079-0 / EN 60079-11

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XH...-102

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Type de protection: Ex ia IIC T4 Ga selon EN 60079-0 / EN 60079-11

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XH...-104

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Type de protection: Ex ia IIC T4 Ga selon EN 60079-0 / EN 60079-11

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XN

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XN...-100

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XN...-102

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs, avec rétroaction mécanique

4WS2EM 10…XN...-114

  • Calibre 10
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 180 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Types de protection:
    – Ex nA II T5X selon EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX selon EN 61241-0 / EN 61241-1

Servodistributeurs en modèle à 4 voies

4WS(E)2E. 16

  • Calibre 16
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 320 l/min

Servodistributeurs en modèle à 4 voies

4WSE3E 25

  • Calibre 25
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 1020 l/min

Servodistributeurs en modèle à 4 voies

4WSE3E 32

  • Calibre 32
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 1800 l/min


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 08:09:47