伺服方向阀是液压先导式二级或三级方向阀。由于其高动态特性,它们主要用于位置、力、压力和速率的闭环控制。博世力士乐液压伺服阀主要用于压力、流量或位置控制。
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 6…XN
- 规格 6
- 组件系列 2X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 48 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 6…XN-100
- 规格 6
- 组件系列 2X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 48 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 6…XN-102
- 规格 6
- 组件系列 2X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 48 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XD
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 2G
- 阀防护类型:Ex db IIC T4 Gb,符合 EN 60079-0/EN 60079-1 与 IEC 60079-0/IEC 60079-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XD...-100
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 2G
- 阀门防护类型:Ex db IIB T4 Gb 符合 EN 60079-0/EN 60079-1 和 IEC 60079-0/IEC 60079-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XH
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 1G
- 防护类型:Ex ia IIC T4 G,符合 EN 60079-0/EN 60079-11
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XN
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XN...-100
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XN...-102
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1
伺服方向阀,带机械位置反馈
4WS2EM 10…XN...-114
- 规格 10
- 组件系列 5X
- 最大工作压力 315 bar
- 最大流量 180 l/min
- 应用领域符合防爆指令 2014/34/EU:II 3G; II 3D
- 防护类型:
– Ex nA II T5X,符合 EN 60079-0/EN 60079-15
– Ex tD A22 IP 65 TX,符合 EN 61241-0/EN 61241-1