キャンセル
OK

You are here:

方向制御サーボ弁


方向制御サーボ弁は、油圧によりパイロット操作される 2 ステージまたは 3 ステージ電磁弁です。その高い動特性により、このバルブは主に位置、力、または圧力、それに速度のクローズドループ制御用として使用されます。ボッシュ レックスロス (Bosch Rexroth) 油圧サーボ弁は、圧力、流量または位置の制御を主導します。


サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 6…XN

  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 48 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 6…XN-100

  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 48 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 6…XN-102

  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 48 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 6…XL

  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 48 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ic IIC T4 Gc

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XD

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 2G
  • バルブの保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-1 および IEC 60079-0 / IEC 60079-1 に準拠する Ex db IIC T4 Gb

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XD...-100

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 2G
  • バルブの保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-1 および IEC 60079-0 / IEC 60079-1 に準拠する Ex db IIB T4 Gb

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XH

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 1G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ia IIC T4 Ga

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XH...-100

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 1G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ia IIC T4 Ga

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XH...-102

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 1G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ia IIC T4 Ga

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XH...-104

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 1G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ia IIC T4 Ga

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XN

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XN...-100

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G; II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XN...-102

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XN...-114

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G、II 3D
  • 保護種類
    – Ex nA II T5X、EN 60079-0 / EN 60079-15 準拠
    – Ex tD A22 IP 65 TX、EN 61241-0 / EN 61241-1 準拠

サーボ・ディレクショナルバルブ、機械式位置フィードバック機能付き

4WS2EM 10…XL

  • サイズ 10
  • シリーズ 5X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 180 l/min
  • 防爆指令 2014/34/EU に準拠した適用区域:II 3G
  • 保護種類:EN 60079-0 / EN 60079-11 に準拠する Ex ic IIC T4 Gc

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 01:50:00