취소
확인

You are here:

방향 서보 밸브


방향 서보 밸브는 유압 파일럿 작동식 2-스테이지 또는 3-스테이지 방향 밸브입니다. 다이나믹이 높아서 거의 대부분 위치, 힘 또는 압력과 속도의 폐쇄로 제어에 사용됩니다. Bosch Rexroth 유압 서보 밸브는 압력, 유량 또는 위치 제어에서 최고의 성능을 제공합니다.


방향 서보 밸브, 4방향형

4WS.2E...

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 48 l/min

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 6…XN

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 48 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 6…XN-100

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 48 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 6…XN-102

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 48 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 6…XL

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 48 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G
  • 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-11에 따른 Ex ic IIC T4 Gc

방향 서보 밸브, 4방향형

4WS.2E...

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XD

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 2G
  • 밸브 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-1 및 IEC 60079-0 / IEC 60079-1에 따른 Ex db IIC T4 Gb

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XD...-100

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 2G
  • 밸브 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-1 및 IEC 60079-0 / IEC 60079-1에 따른 Ex db IIB T4 Gb

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XH

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 1G
  • 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-11에 따른 Ex ia IIC T4 Ga

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XH...-100

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 1G
  • 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-11에 따른 Ex ia IIC T4 Ga

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XH...-102

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 1G
  • 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-11에 따른 Ex ia IIC T4 Ga

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XH...-104

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 1G
  • 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-11에 따른 Ex ia IIC T4 Ga

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XN

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XN...-100

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XN...-102

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XN...-114

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 10…XL

  • 크기 10
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 180 l/min
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G
  • 방폭 타입: EN 60079-0 / EN 60079-11에 따른 Ex ic IIC T4 Gc

방향 서보 밸브, 4방향형

4WS(E)2E. 16

  • 크기 16
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 320 l/min

방향 서보 밸브, 4방향형

4WSE3E 16

  • 크기 16
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 350 bar
  • 최대 유량 570 l/min

방향 서보 밸브, 4방향형

4WSE3E 25

  • 크기 25
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 350 bar
  • 최대 유량 1020 l/min

방향 서보 밸브, 4방향형

4WSE3E 32

  • 크기 32
  • 컴포넌트 시리즈 5X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 1800 l/min


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 12:18:03