annuler
OK

Vous êtes ici

Limiteurs de pression proportionnels, à action directe


Limiteurs de pression proportionnels asservis en pression, à commande directe, avec électronique intégrée (OBE)

DBETA

  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 500 bar
  • Débit maximal 5 l/min

Limiteur de pression proportionnel, à commande directe, avec rétroaction (Lvdt CA/CA)

DBETBX

  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit nominal 1 l/min

Limiteur de pression proportionnel, à commande directe

DBET...XE

  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit nominal 2 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G; II 2D
  • Types de protection des électroaimants de distributeur:
    • Gaz: eb (EN 60079-7), mb (EN 60079-18)
    • Poussière: tb (EN 60079-31)

Limiteurs de pression à commande directe, avec commande par moteur à courant continu

DBGT

  • Calibre 6
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 700 bar
  • Débit maximal 12 l/min

Limiteur de pression proportionnel, à commande directe, courbe caractéristique ascendante

KBPS.8A

  • Calibre 8
  • Série A
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 2 l/min

Limiteur de pression proportionnel, à commande directe, courbe caractéristique descendante

KBPS.8B

  • Calibre 8
  • Série A
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 2 l/min


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 08:01:53