interrompere
OK

Vi trovate qui:

Motori a pistoni radiali


I nostri motori idraulici ad azionamento diretto Hägglunds sono sinonimi di incomparabile qualità e affidabilità. L’innovazione a marchio Bosch Rexroth trae ispirazione dalle sfide dei nostri clienti e si prefigge di fornire prodotti in grado di superare ogni aspettativa in termini di affidabilità e rendimento.


Motori a pistoni radiali

Hägglunds CAB

  • Grandezza nominale 0010 … 0040
  • Cilindrata 508 … 2513 cm³/giri
  • Coppia specifica 8 … 40 Nm/bar
  • Velocità nominale 260 … 350 min⁻¹
  • Pressione d'esercizio massima 250 bar

Motori a pistoni radiali

Hägglunds CA

  • Grandezza nominale 7 … 210
  • Cilindrata 1256 … 13200 cm³/giri
  • Coppia specifica 20 … 210 Nm/bar
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Motori a pistoni radiali

Hägglunds CBP

  • Grandezza nominale 80 … 840
  • Cilindrata 5024 … 52800 cm³/giri
  • Coppia specifica 80 … 840 Nm/bar
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Motori a pistoni radiali

Hägglunds CB

  • Grandezza nominale 240 … 1120
  • Cilindrata 15100 … 70400 cm³/giri
  • Coppia specifica 240 … 1120 Nm/bar
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Motori a pistoni radiali

Hägglunds CBM

  • Grandezza nominale 1000 … 6000
  • Cilindrata 63108 … 380178 cm³/giri
  • Coppia specifica 1000 … 6000 Nm/bar
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Motori a pistoni radiali

Hägglunds VI

  • Grandezza nominale 03300 … 38000
  • Cilindrata 3325 … 38000 cm³/giri
  • Coppia specifica 53 … 605 Nm/bar
  • Velocità nominale 25 … 100 min⁻¹
  • Pressione d'esercizio massima 320 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-29 08:12:42