cancelar
OK

You are here:

Motores de pistones radiales


Our Hägglunds direct drive hydraulic motors stand for unparalleled quality and reliability. Moreover, innovation at Bosch Rexroth is inspired by our clients’ challenges and our goal is to deliver to them products that exceed performance and reliability expectations.


Motores de pistones radiales

Hägglunds CA

  • Tamaño nominal 7 … 210
  • Cilindrada 1256 … 13200 cm³/rot
  • Torque específico 20 … 210 Nm/bar
  • Presión de servicio máxima 350 bar

Motores de pistones radiales

Hägglunds CBP

  • Tamaño nominal 80 … 840
  • Cilindrada 5024 … 52800 cm³/rot
  • Torque específico 80 … 840 Nm/bar
  • Presión de servicio máxima 350 bar

Motores de pistones radiales

Hägglunds CB

  • Tamaño nominal 240 … 1120
  • Cilindrada 15100 … 70400 cm³/rot
  • Torque específico 240 … 1120 Nm/bar
  • Presión de servicio máxima 350 bar

Motores de pistones radiales

Hägglunds VI

  • Tamaño nominal 03300 … 38000
  • Cilindrada 3325 … 38000 cm³/rot
  • Torque específico 53 … 605 Nm/bar
  • 25 … 100 min⁻¹
  • Presión de servicio máxima 320 bar

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 03:38:18