abbrechen
OK

Sie sind hier:

Rundzylinder

  • Baureihen H1, H2, H3, M1, L2
  • Nenndruck 160 ... 350 bar
  • Kolben-Ø 25 … 320 mm
  • Maximale Hublänge 6000 mm

Diese stabilen und zuverlässigen Hydraulikzylinder in Rundbauart sind für den Schwerlastbetrieb entwickelt worden und wurden sogar unter extremsten Bedingungen ausprobiert, geprüft und als stabil befunden. Im Rexroth-Rundzylinderprogramm finden Sie sowohl Zylinder in geschraubter als auch in geschweißter Ausführung.


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-07-29 10:06:53