interrompere
OK

Vi trovate qui:

Cilindri a profilo tondo

  • Pressione nominale 160 ... 350 bar
  • Ø pistone 25 … 320 mm
  • Lunghezza corsa massima 6000 mm

Questi stabili e affidabili cilindri idraulici in costruzione rotonda sono progettati per impieghi pesanti e la loro stabilità è stata verificata mediante prove e collaudi in condizioni estreme. La gamma di cilindri a profilo tondo Rexroth comprende sia cilindri avvitati che cilindri saldati.


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-07-29 10:06:53