cancelar
OK

You are here:

Cilindros con tirantes

  • Presión nominal 70 ... 210 bar
  • Ø del pistón 25 … 200 mm
  • Longitud de carrera máxima 3000 mm

En la fabricación de automóviles, el espacio es la máxima prioridad. Por ello, estos cilindros se han construido con la tecnología de tirantes y se pueden utilizar en espacios de instalación muy limitados.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-10-22 12:07:45