abbrechen
OK

USADeutsch

Select your location

International

CD - Differentialzylinder


Hydraulikzylinder Rundbauart

CDH1

  • Rexroth Standard
  • Baureihe H1
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 250 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 22 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydraulikzylinder Rundbauart

CDH2

  • Baureihe H2
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 250 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 25 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydrozylinder Rundbauart

CDH3

  • Baureihe H3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 350 bar
  • Kolben-Ø 40 … 320 mm
  • Kolbenstangen-Ø 28 … 220 mm
  • Hublänge bis 6000 mm

Hydrozylinder Rundbauart

CDM1

  • Baureihe M1
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 14 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Hydrozylinder Rundbauart

CDL2

  • Baureihe L2
  • Geräteserie 2X
  • Nenndruck 160 … 250 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 14 … 125 mm
  • Hublänge bis 3000 mm


Änderungen vorbehalten, Stand 2022-11-09 08:05:54