annuler
OK

USAFrançais

Select your location

International

CD - vérin différentiel


Vérin hydraulique type rond

CDH1

  • Standard Rexroth
  • Série H1
  • Série 3X
  • Pression nominale 250 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 22 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm

Vérin hydraulique type rond

CDH2

  • Série H2
  • Série 3X
  • Pression nominale 250 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 25 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm

Vérin hydraulique Type rond

CDH3

  • Série H3
  • Série 3X
  • Pression nominale 350 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 28 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm

Vérin hydraulique Type rond

CDM1

  • Série M1
  • Série 3X
  • Pression nominale 160 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 14 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm

Vérin hydraulique Type rond

CDL2

  • Série L2
  • Série 2X
  • Pression nominale 160 … 250 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 14 … 125 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm


Sous réserve de modifications, État 2022-11-09 08:05:54