interrompere
OK

USAItaliano

Select your location

International

CD - cilindro differenziale


Cilindri idraulici, Tipo di costruzione rotonda

CDH1

  • Standard Rexroth
  • Serie H1
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 250 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 22 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici, Tipo di costruzione rotonda

CDH2

  • Serie H2
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 250 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 25 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CDH3

  • Serie H3
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 350 bar
  • Ø pistone 40 … 320 mm
  • Ø asta pistone 28 … 220 mm
  • Lunghezza corsa fino a 6000 mm

Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CDM1

  • Serie M1
  • Serie 3X
  • Pressione nominale 160 bar
  • Ø pistone 25 … 200 mm
  • Ø asta pistone 14 … 140 mm
  • Lunghezza corsa fino a 3000 mm

Cilindri idraulici Tipo di costruzione rotonda

CDL2

  • Serie L2
  • Serie 2X
  • Pressione nominale 160 … 250 bar
  • Ø pistone 25 … 200 mm
  • Ø asta pistone 14 … 125 mm
  • Lunghezza corsa fino a 3000 mm


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-11-09 08:05:54