취소
확인

USA한국어

Select your location

International

CD - 단일 로드 실린더


유압식 실린더, Mill 타입

CDH1

  • Rexroth 표준
  • 시리즈 H1
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 상용압력 250 bar
  • 피스톤 직경(Ø) 40 … 320 mm
  • 피스톤 로드 직경(Ø) 22 … 220 mm
  • 최대 행정 길이 6000 mm

유압식 실린더, Mill 타입

CDH2

  • 시리즈 H2
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 상용압력 250 bar
  • 피스톤 직경(Ø) 40 … 320 mm
  • 피스톤 로드 직경(Ø) 25 … 220 mm
  • 최대 행정 길이 6000 mm

유압식 실린더, Mill 타입

CDH3

  • 시리즈 H3
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 상용압력 350 bar
  • 피스톤 직경(Ø) 40 … 320 mm
  • 피스톤 로드 직경(Ø) 28 … 220 mm
  • 최대 행정 길이 6000 mm

유압식 실린더, Mill 타입

CDM1

  • 시리즈 M1
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 상용압력 160 bar
  • 피스톤 직경(Ø) 25 … 200 mm
  • 피스톤 로드 직경(Ø) 14 … 140 mm
  • 최대 행정 길이 3000 mm

유압식 실린더, Mill 타입

CDL2

  • 시리즈 L2
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 상용압력 160 … 250 bar
  • 피스톤 직경(Ø) 25 … 200 mm
  • 피스톤 로드 직경(Ø) 14 … 125 mm
  • 최대 행정 길이 3000 mm


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2022-11-09 08:05:54