abbrechen
OK

Sie sind hier:

CD - Differentialzylinder


Hydraulikzylinder Zugankerbauart

CDT3...Z-3X

  • Baureihe T3
  • Geräteserie 3X
  • Nenndruck 160 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 12 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Hydrozylinder Zugankerbauart

CD70

  • Baureihe 70
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 70 bar
  • Kolben-Ø 25 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 12 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm

Hydrozylinder Zugankerbauart

CD210

  • Baureihe 210
  • Geräteserie 1X
  • Nenndruck 210 bar
  • Kolben-Ø 40 … 200 mm
  • Kolbenstangen-Ø 16 … 140 mm
  • Hublänge bis 3000 mm


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-11-13 11:34:23