annuler
OK

Vous êtes ici

Régulateurs de débit


Les régulateurs de débit servent à maintenir constant un débit, indépendamment des variations de la pression et de la température.


Régulateur de débit à 2 voies

2FRM6A

  • Calibre 6
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 32 l/min

Régulateur de débit à 2 voies

2FRM6B

  • Calibre 6
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 32 l/min

Régulateur de débit à 2 voies

2FRM6SB

  • Calibre 6
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 32 l/min

Régulateur de débit à 2 voies

2FRM

  • Calibre 10, 16
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 160 l/min

Régulateur de débit à 2 voies

2FRH

  • Calibre 10, 16
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 160 l/min

Régulateurs de débit à 2 voies

2FRW

  • Calibre 10, 16
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 160 l/min

Régulateur de débit à 2 voies

2FRM.K2

  • Calibre 10, 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 60 l/min

Régulateur de débit à 2 voies

Z2FRM

  • Calibre 6
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 32 l/min


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 02:38:24