cancelar
OK

You are here:

Válvulas reguladoras de caudal


Las válvulas reguladoras de caudal tienen la función de mantener constante un caudal, independientemente de las oscilaciones de presión y temperatura.


Válvula reguladora de caudal de 2 vías

2FRM6A

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 32 l/min

Válvula reguladora de caudal de 2 vías

2FRM6B

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 32 l/min

Válvula reguladora de caudal de 2 vías

2FRM6SB

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 32 l/min

Válvula reguladora de caudal de 2 vías

2FRM

  • Tamaño nominal 10, 16
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 160 l/min

Válvula reguladora de caudal de 2 vías

2FRH

  • Tamaño nominal 10, 16
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 160 l/min

Válvulas reguladoras caudal de 2 vías

2FRW

  • Tamaño nominal 10, 16
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 160 l/min

Válvula reguladora de caudal de 2 vías

2FRM.K2

  • Tamaño nominal 10, 6
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 60 l/min

Válvula reguladora de caudal de 2 vías

Z2FRM

  • Tamaño nominal 6
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 315 bar
  • Caudal máximo 32 l/min


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 02:38:24