キャンセル
OK

You are here:

流量制御弁


流量制御弁は、圧力および温度変化とは無関係に流量を一定に保つために使用されます。


2 方向流量制御弁

2FRM6A

  • サイズ 6
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 32 l/min

2 方向流量制御弁

2FRM6B

  • サイズ 6
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 32 l/min

2 方向流量制御弁

2FRM6SB

  • サイズ 6
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 32 l/min

2 方向流量制御弁

2FRM

  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 160 l/min

2 方向流量制御弁

2FRH

  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 160 l/min

2 方向フローコントロール弁

2FRW

  • サイズ 10, 16
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 160 l/min

2 方向流量制御弁

2FRM.K2

  • サイズ 10, 6
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 60 l/min

2 方向流量制御弁

Z2FRM

  • サイズ 6
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 32 l/min


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 02:38:24