취소
확인

You are here:

유량 제어 밸브


유량 제어 밸브는 압력과 온도에 관계없이 일정한 흐름을 유지하는 데 사용됩니다.


2-방향 유량 제어 밸브

2FRM6A

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 32 l/min

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM6B

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 32 l/min

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM6SB

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 32 l/min

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM

  • 크기 10, 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 160 l/min

2-방향 유량 제어 밸브

2FRH

  • 크기 10, 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 160 l/min

2방향 유량 제어 밸브

2FRW

  • 크기 10, 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 160 l/min

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM.K2

  • 크기 10, 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 60 l/min

2-방향 유량 제어 밸브

Z2FRM

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 315 bar
  • 최대 유량 32 l/min


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 02:38:24