取消
确定

您的位置:

流量控制阀


流量控制阀用于保持流量稳定,不受压力和温度的影响。


二通流量控制阀

2FRM6A

  • 规格 6
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 32 l/min

二通流量控制阀

2FRM6B

  • 规格 6
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 32 l/min

二通流量控制阀

2FRM6SB

  • 规格 6
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 32 l/min

二通流量控制阀

2FRM

  • 规格 10, 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 160 l/min

二通流量控制阀

2FRH

  • 规格 10, 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 160 l/min

二通流量控制阀

2FRW

  • 规格 10, 16
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 160 l/min

二通流量控制阀

2FRM.K2

  • 规格 10, 6
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 60 l/min

二通流量控制阀

Z2FRM

  • 规格 6
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 315 bar
  • 最大流量 32 l/min


可以调整,状态 2019-09-07 08:42:28