abbrechen
OK

Sie sind hier:

Hydropneumatische Speicher


Membranspeicher und Blasenspeicher dienen der Energiespeicherung, Pulsationsdämpfung sowie der Lecköl- oder Volumenkompensation in Hydrauliksystemen. Zudem bieten wir hier kundenspezifisch konstruierte Kolbenspeicher an.


Membranspeicher

HAD

  • Geräteserie 1X und 2X
  • Nennvolumen 0,075 … 3,5 l
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar

Blasenspeicher

HAB

  • Geräteserie 6X
  • Nennvolumen 1 … 50 l
  • Maximaler Betriebsdruck 350 bar

Hydraulik-Kolbenspeicher

  • Standard Kolben-Ø 360 und 500 mm (andere Durchmesser auf Anfrage)
  • Variable Länge bis zu 5500 mm
  • Betriebstemperatur: -20°C ... +60°C
  • Kolbengeschwindigkeit max.: 3500 mm/sec
  • Maximaler Betriebsdruck: Kundenspezifisch (auf Anfrage)


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-09-05 12:06:15