取消
确定

您的位置:

液压气动蓄能器


液压系统中的薄膜式蓄能器和皮囊式蓄能器用于储存能量、吸收冲击和振动、漏油补偿或体积补偿。我们还提供根据订单设计的客户特定柱塞式蓄能器。


薄膜式蓄能器

HAD

  • 组件系列 1X 和 2X
  • 公称容量 0.075 … 3.5 l
  • 最大工作压力 350 bar

皮囊式蓄能器

HAB - CE

  • 组件系列 6X
  • 公称容量 1 … 50 l
  • 最大工作压力 350 bar

液压柱塞式蓄能器

  • 标准柱塞 Ø360 和 500 mm(可应要求提供其他直径)
  • 可变长度最高达 5500 mm
  • 工作温度:-20°C ... +60°C
  • 最大柱塞速度:3500 mm/sec
  • 最大工作压力:客户特定规格(应要求)


可以调整,状态 2019-05-11 03:49:28