abbrechen
OK

Sie sind hier:

Verstellpumpen, offener Kreislauf


Axialkolben-Verstellpumpe

A1VO Baureihe 10

  • Für Load-Sensing-Systeme in kleineren Arbeitsmaschinen
  • Nenngröße 18 … 35
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 280 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A4VBO

  • Optimierte Hochdruckpumpe für maximale Leistungsanforderungen bis 500 bar
  • Nenngröße 71 … 450
  • Nenndruck 450 bar
  • Höchstdruck 500 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A4VSO

  • Robuste Hochdruckpumpe für industrielle Anwendungen
  • Nenngröße 40 … 1000
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A7VO Baureihe 63

  • Robuste, universell einsetzbare Hochdruckpumpe
  • Nenngröße 28 … 500
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 400 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A10VO Baureihe 5x

  • Für Maschinen mit mittleren Druckanforderungen
  • Nenngröße 10 … 100
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 315 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A10VSO Baureihe 31

  • Universell einsetzbare Mitteldruckpumpe
  • Nenngröße 18 … 140
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A10VSO Baureihe 32

  • Optimierte Mitteldruckpumpe für leistungsstarke Maschinen
  • Nenngröße 45 … 180
  • Nenndruck 280 bar
  • Höchstdruck 350 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A10VZO Baureihe 10

  • Für den drehzahlvariablen Betrieb mit Synchron- und Asynchronmotoren
  • Nenngröße 10 … 180
  • Nenndruck bis 280 bar
  • Höchstdruck bis 350 bar
  • Offener Kreislauf

Axialkolben-Verstellpumpe

A15VSO Baureihe 1x

  • Universell einsetzbare Hochdruckpumpe mit Durchtrieb
  • Nenngröße 110 … 280
  • Nenndruck 350 bar
  • Höchstdruck 420 bar
  • Offener Kreislauf

Dosierpumpe für Polyurethan-Komponenten

A7VK Baureihe 10

  • Axialkolben-Verstellpumpe
  • Nenngröße 12 … 107
  • Nenndruck 250 bar
  • Höchstdruck 315 bar
  • Offene und geschlossene Bauart


Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 16:23:56