annuler
OK

Vous êtes ici

Pompes à cylindrée variable, circuit ouvert


Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A1VO série 10

  • Pour systèmes Load Sensing dans les machines de travail de taille réduite
  • Dimension nominale 18 … 35
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 280 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A4VBO

  • Pompe haute pression optimisée pour des exigences de performance maximales jusqu'à 500 bars
  • Dimension nominale 71 … 450
  • Pression nominale 450 bar
  • Pression maximale 500 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A4VSO

  • Pompe haute pression robuste destinée aux applications industrielles
  • Dimension nominale 40 … 1000
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A7VO série 63

  • Pompe haute pression robuste d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 28 … 500
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A10VO série 5x

  • Pour les machines avec des exigences de pression moyennes
  • Dimension nominale 10 … 100
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 315 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A10VSO série 31

  • Pompe moyenne pression d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 18 … 140
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A10VSO série 32

  • Pompe moyenne pression optimisée pour les machines puissantes
  • Dimension nominale 45 … 180
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A10VZO série 10

  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 10 … 180
  • Pression nominale jusqu'à 280 bar
  • Pression maximale jusqu'à 350 bar
  • Circuit ouvert

Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable

A15VSO série 1x

  • Pompe haute pression d'utilisation universelle avec prise de force
  • Dimension nominale 110 … 280
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 420 bar
  • Circuit ouvert

Pompe de dosage pour composants en polyuréthane

A7VK série 10

  • Pompe à pistons axiaux à cylindrée variable
  • Dimension nominale 12 … 107
  • Pression nominale 250 bar
  • Pression maximale 315 bar
  • Modèle à circuit ouvert et à circuit fermé


Sous réserve de modifications, État 2018-08-28 16:23:56