取消
确定

您的位置:

内啮合齿轮泵


内啮合齿轮泵可施加的最大连续压力为 315 bar(根据规格大小决定)。此泵的原理特点为能量密度极高的紧凑型设计。


内啮合齿轮泵

PGF

  • 机座大小 1, 2, 3
  • 规格 1.7 … 40
  • 组件系列 2X, 3X
  • 最大工作压力 250 bar
  • 最大排量 40.5 cm³

内啮合齿轮泵

PGH-2X

  • 机座大小 2, 3
  • 规格 5 … 16
  • 组件系列 2X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大排量 16 cm³

内啮合齿轮泵,固定排量

PGH-3X

  • 机座大小 4, 5
  • 规格 20 … 250
  • 组件系列 3X
  • 最大工作压力 350 bar
  • 最大排量 250.5 cm³

内啮合齿轮泵

PGM-4X

  • 机座大小 4, 5
  • 规格 25 … 125
  • 组件系列 4X
  • 最大工作压力 210 bar
  • 最大排量 125.3 cm³

内啮合齿轮泵

PGP

  • 固定排量
  • 机座大小 2, 3
  • 规格 6.3 … 32
  • 最大压力 350 bar
  • 排量 6.5 … 32.5 cm³


可以调整,状态 2019-09-06 22:04:53