abbrechen
OK

Sie sind hier:

Innenzahnradpumpen

Weitere Informationen


    Innenzahnradpumpen sind bis 315 bar Dauerdruck (je nach Baugröße) einsetzbar. Kompakte Bauweise mit besonders hoher Energiedichte zeichnet dieses Pumpenprinzip aus.


    Innenzahnradpumpen

    PGF

    • Baugröße 1, 2, 3
    • Nenngröße 1.7 … 40
    • Geräteserie 2X, 3X
    • Maximaler Betriebsdruck 250 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 40,5 cm³

    Innenzahnradpumpen

    PGH-2X

    • Baugröße 2, 3
    • Nenngröße 5 … 16
    • Geräteserie 2X
    • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 16 cm³

    Innenzahnradpumpe, konstantes Verdrängungsvolumen

    PGH-3X

    • Baugröße 4, 5
    • Nenngröße 20 … 250
    • Geräteserie 3X
    • Maximaler Betriebsdruck 350 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 250,5 cm³

    Innenzahnradpumpe

    PGM-4X

    • Baugröße 4, 5
    • Nenngröße 25 … 125
    • Geräteserie 4X
    • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 125,3 cm³

    Innenzahnradpumpe

    PGP

    • Konstantes Verdrängungsvolumen
    • Baugröße 2, 3
    • Nenngröße 6.3 … 32
    • Höchstdruck 350 bar
    • Verdrängungsvolumen 6,5 … 32,5 cm³


    Änderungen vorbehalten, Stand 2018-09-06 10:06:30