annuler
OK

Vous êtes ici

Pompes à denture interne


Les pompes à denture interne peuvent être utilisées jusqu'à une pression permanente de 315 bar (en fonction de la taille). Leur structure compacte avec une densité énergétique particulièrement élevée caractérise ce principe de pompe.


Pompes à denture interne

PGF

  • Taille 1, 2, 3
  • Calibre 1.7 … 40
  • Série 2X, 3X
  • Pression de service maximale 250 bar
  • Cylindrée maximale 40,5 cm³

Pompes à denture interne

PGH-2X

  • Taille 2, 3
  • Calibre 5 … 16
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Cylindrée maximale 16 cm³

Pompe à denture interne, cylindrée constante

PGH-3X

  • Taille 4, 5
  • Calibre 20 … 250
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Cylindrée maximale 250,5 cm³

Pompe à denture interne

PGM-4X

  • Taille 4, 5
  • Calibre 25 … 125
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 125,3 cm³

Pompe à denture interne

PGP

  • Cylindrée constante
  • Taille 2, 3
  • Calibre 6.3 … 32
  • Pression maximale 350 bar
  • Cylindrée 6,5 … 32,5 cm³


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 03:50:03