interrompere
OK

Vi trovate qui:

Pompe a ingranaggi interni

Ulteriori informazioni


    Le pompe a ingranaggi interni possono essere utilizzate in pressione continua fino a 315 bar (secondo la grandezza costruttiva). La struttura compatta con elevata densità di energia distingue il principio di questa pompa.


    Pompe a ingranaggi interni

    PGF

    • Grandezza costruttiva 1, 2, 3
    • Grandezza nominale 1.7 … 40
    • Serie 2X, 3X
    • Pressione d'esercizio massima 250 bar
    • Cilindrata massima 40,5 cm³

    Pompe a ingranaggi interni

    PGH-2X

    • Grandezza costruttiva 2, 3
    • Grandezza nominale 5 … 16
    • Serie 2X
    • Pressione d'esercizio massima 350 bar
    • Cilindrata massima 16 cm³

    Pompa a ingranaggi interni, cilindrata costante

    PGH-3X

    • Grandezza costruttiva 4, 5
    • Grandezza nominale 20 … 250
    • Serie 3X
    • Pressione d'esercizio massima 350 bar
    • Cilindrata massima 250,5 cm³

    Pompa a ingranaggi interni

    PGM-4X

    • Grandezza costruttiva 4, 5
    • Grandezza nominale 25 … 125
    • Serie 4X
    • Pressione d'esercizio massima 210 bar
    • Cilindrata massima 125,3 cm³

    Pompa a ingranaggi interni

    PGP

    • Cilindrata costante
    • Grandezza costruttiva 2, 3
    • Grandezza nominale 6.3 … 32
    • Pressione massima 350 bar
    • Cilindrata 6,5 … 32,5 cm³


    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-09-06 10:06:30