内啮合齿轮泵可施加的最大连续压力为 315 bar(根据规格大小决定)。此泵的原理特点为能量密度极高的紧凑型设计。
内啮合齿轮泵
PGF
- 机座大小 1, 2, 3
- 规格 1.7 … 40
- 组件系列 2X, 3X
- 最大工作压力 250 bar
- 最大排量 40.5 cm³
内啮合齿轮泵
PGH-2X
- 机座大小 2, 3
- 规格 5 … 16
- 组件系列 2X
- 最大工作压力 350 bar
- 最大排量 16 cm³
内啮合齿轮泵
PGM-4X
- 机座大小 4, 5
- 规格 25 … 125
- 组件系列 4X
- 最大工作压力 210 bar
- 最大排量 125.3 cm³
内啮合齿轮泵
PGP
- 固定排量
- 机座大小 2, 3
- 规格 6.3 … 32
- 最大压力 350 bar
- 排量 6.5 … 32.5 cm³