cancelar
OK

You are here:

Bombas a engranajes con dentado interior


Las bombas a engranajes con dentado interior se pueden utilizar con una presión continua de hasta 315 bar (en función del tamaño constructivo). El diseño compacto con una densidad de energía especialmente alta caracteriza a este principio de bombas.


Bombas a engranajes con dentado interior

PGF

  • Tamaño constructivo 1, 2, 3
  • Tamaño nominal 1.7 … 40
  • Serie 2X, 3X
  • Presión de servicio máxima 250 bar
  • Cilindrada máxima 40,5 cm³

Bombas a engranajes con dentado interior

PGH-2X

  • Tamaño constructivo 2, 3
  • Tamaño nominal 5 … 16
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Cilindrada máxima 16 cm³

Bomba a engranajes con dentado interior, cilindrada constante

PGH-3X

  • Tamaño constructivo 4, 5
  • Tamaño nominal 20 … 250
  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Cilindrada máxima 250,5 cm³

Bomba a engranajes con dentado interior

PGM-4X

  • Tamaño constructivo 4, 5
  • Tamaño nominal 25 … 125
  • Serie 4X
  • Presión de servicio máxima 210 bar
  • Cilindrada máxima 125,3 cm³

Bomba a engranajes con dentado interior

PGP

  • Cilindrada constante
  • Tamaño constructivo 2, 3
  • Tamaño nominal 6.3 … 32
  • Presión máxima 350 bar
  • Cilindrada 6,5 … 32,5 cm³


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-06 22:04:53