annuler
OK

Vous êtes ici

Pompes à couronne dentée


Les pompes à couronne dentée peuvent être utilisés dans la plage de basse pression jusqu'à 15 bar. Les applications se trouvent le plus souvent en lien avec d'autres pompes Rexroth dans les circuits de refroidissement, de filtration ou de lubrification.


Pompes à couronne dentée avec cylindrée constante

PGZ

  • Taille 4, 5
  • Calibre 20 … 140
  • Pression de service maximale 15 bar
  • Cylindrée maximale 136,3 cm³


Sous réserve de modifications, État 2018-09-21 14:06:30