interrompere
OK

Vi trovate qui:

Pompe ad anello dentato


Le pompe ad anello dentato possono essere utilizzate nel range di bassa pressione fino a 15 bar. Vengono principalmente utilizzate in combinazione con altre pompe Rexroth in circuiti di raffreddamento, filtrazione o lubrificazione.


Pompe ad anello dentato con cilindrata costante

PGZ

  • Grandezza costruttiva 4, 5
  • Grandezza nominale 20 … 140
  • Pressione d'esercizio massima 15 bar
  • Cilindrata massima 136,3 cm³


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-09-21 14:06:30