cancelar
OK

You are here:

Bombas de anillo dentado


Las bombas de anillo dentado se pueden utilizar en un rango de baja presión de hasta 15 bar. Se suelen utilizar en la mayoría de los casos en combinación con otras bombas de Rexroth en circuitos de refrigeración, filtración o lubricación.


Bombas de anillo dentado con cilindrada constante

PGZ

  • Tamaño constructivo 4, 5
  • Tamaño nominal 20 … 140
  • Presión de servicio máxima 15 bar
  • Cilindrada máxima 136,3 cm³


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 03:50:35