キャンセル
OK

You are here:

ゲローターポンプ


ゲローターポンプは最高 15 bar の低圧範囲で使用されます。これらのポンプは、冷却、フィルタまたは潤滑回路で、他のレックスロスポンプと接続して使用されることがしばしばあります。


一定押しのけ容積のゲローターポンプ

PGZ

  • 形式 4, 5
  • サイズ 20 … 140
  • 定格圧力 15 bar
  • 最大押しのけ容積 136,3 cm³


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 03:50:35