annuler
OK

Vous êtes ici

Pompe à palettes


Les pompes à palettes sont offertes dans une vaste gamme de calibres. Elles sont utilisées lorsque des pressions de service moyennes et de faibles émissions de bruit sont exigées.


Pompes à palettes réglables, pilotée

PV7...C/D/N/W

  • Taille 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • Calibre 14 … 150
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 160 bar
  • Cylindrée maximale 150 cm³

Pompes à palettes réglables, à commande directe

PV7...A

  • Taille 06, 20
  • Calibre 10 … 25
  • Série 1X, 2X
  • Pression de service maximale 100 bar
  • Cylindrée maximale 25 cm³

Pompes à palettes constantes

PVV

  • Taille 1, 2, 4, 5
  • Calibre 18 … 193
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 193,4 cm³

Pompes à palettes constantes

PVQ

  • Taille 1, 2, 4, 5
  • Calibre 18 … 193
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 193,4 cm³

Pompes à palettes constantes

PVH

  • Cylindrée constante
  • Taille 1, 2
  • Calibre 16 … 79
  • Pression nominale 290 bar
  • Pression maximale 320 bar
  • Cylindrée 15,9 … 79,3 cm³

Sous réserve de modifications, État 2018-09-10 10:06:30