interrompere
OK

Vi trovate qui:

Pompe a palette

Ulteriori informazioni


    Le pompe a palette sono disponibili in un’ampia gamma di grandezze nominali. Vengono utilizzate quando si richiedono pressioni d’esercizio medie ed emissioni acustiche ridotte.


    Pompe a palette variabili, pilotate

    PV7...C/D/N/W

    • Grandezza costruttiva 10, 16, 25, 40, 63, 100
    • Grandezza nominale 14 … 150
    • Serie 1X
    • Pressione d'esercizio massima 160 bar
    • Cilindrata massima 150 cm³

    Pompe a palette regolabili, controllo diretto

    PV7...A

    • Grandezza costruttiva 06, 20
    • Grandezza nominale 10 … 25
    • Serie 1X, 2X
    • Pressione d'esercizio massima 100 bar
    • Cilindrata massima 25 cm³
    • Portata massima 36 l/min

    Pompe a palette costanti

    PVV

    • Grandezza costruttiva 1, 2, 4, 5
    • Grandezza nominale 18 … 193
    • Serie 1X
    • Pressione d'esercizio massima 210 bar
    • Cilindrata massima 193,4 cm³
    • Portata massima 285 l/min

    Pompe a palette costanti

    PVQ

    • Grandezza costruttiva 1, 2, 4, 5
    • Grandezza nominale 18 … 193
    • Serie 1X
    • Pressione d'esercizio massima 210 bar
    • Cilindrata massima 193,4 cm³
    • Portata massima 285 l/min

    Pompe a palette costanti

    PVH

    • Cilindrata costante
    • Grandezza costruttiva 1, 2
    • Grandezza nominale 16 … 79
    • Pressione nominale 290 bar
    • Pressione massima 320 bar
    • Cilindrata 15,9 … 79,3 cm³

    Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 03:50:37