取消
确定

您的位置:

叶片泵


叶片泵适用的规格范围更广。可在需要中等工作压力及较低噪音辐射的应用中使用它们。


可调节的先导式叶片泵

PV7...C/D/N/W

  • 机座大小 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • 规格 14 … 150
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 160 bar
  • 最大排量 150 cm³

直控式变量叶片泵

PV7...A

  • 机座大小 06, 20
  • 规格 10 … 25
  • 组件系列 1X, 2X
  • 最大工作压力 100 bar
  • 最大排量 25 cm³

固定排量叶片泵

PVV

  • 机座大小 1, 2, 4, 5
  • 规格 18 … 193
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 210 bar
  • 最大排量 193.4 cm³

固定排量叶片泵

PVQ

  • 机座大小 1, 2, 4, 5
  • 规格 18 … 193
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 210 bar
  • 最大排量 193.4 cm³

固定排量叶片泵

PVH

  • 固定排量
  • 机座大小 1, 2
  • 规格 16 … 79
  • 额定压力 290 bar
  • 最大压力 320 bar
  • 排量 15.9 … 79.3 cm³

可以调整,状态 2018-09-10 10:06:30