abbrechen
OK

Sie sind hier:

Flügelzellenpumpen

Weitere Informationen


    Flügelzellenpumpen werden in einem weiten Nenngrößenspektrum angeboten. Sie kommen zum Einsatz, wenn mittlere Betriebsdrücke und geringe Geräuschemissionen gefordert werden.


    Verstellbare Flügelzellenpumpen, vorgesteuert

    PV7...C/D/N/W

    • Baugröße 10, 16, 25, 40, 63, 100
    • Nenngröße 14 … 150
    • Geräteserie 1X
    • Maximaler Betriebsdruck 160 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 150 cm³

    Verstellbare Flügelzellenpumpen, direktgesteuert

    PV7...A

    • Baugröße 06, 20
    • Nenngröße 10 … 25
    • Geräteserie 1X, 2X
    • Maximaler Betriebsdruck 100 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 25 cm³
    • Maximaler Volumenstrom 36 l/min

    Konstante Flügelzellenpumpen

    PVV

    • Baugröße 1, 2, 4, 5
    • Nenngröße 18 … 193
    • Geräteserie 1X
    • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
    • Maximaler Volumenstrom 285 l/min

    Konstante Flügelzellenpumpen

    PVQ

    • Baugröße 1, 2, 4, 5
    • Nenngröße 18 … 193
    • Geräteserie 1X
    • Maximaler Betriebsdruck 210 bar
    • Maximales Verdrängungsvolumen 193,4 cm³
    • Maximaler Volumenstrom 285 l/min

    Konstante Flügelzellenpumpen

    PVH

    • Konstantes Verdrängungsvolumen
    • Baugröße 1, 2
    • Nenngröße 16 … 79
    • Nenndruck 290 bar
    • Höchstdruck 320 bar
    • Verdrängungsvolumen 15,9 … 79,3 cm³

    Änderungen vorbehalten, Stand 2019-09-07 06:41:09