cancelar
OK

You are here:

Bombas de paletas


Las bombas a paletas se ofertan en una amplia gama de tamaños nominales. Se utilizan cuando se exigen presiones de servicio medias y emisiones de ruido bajas.


Bombas a paletas variables, precomandadas

PV7...C/D/N/W

  • Tamaño constructivo 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • Tamaño nominal 14 … 150
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 160 bar
  • Cilindrada máxima 150 cm³

Bombas a paletas ajustables, accionamiento directo

PV7...A

  • Tamaño constructivo 06, 20
  • Tamaño nominal 10 … 25
  • Serie 1X, 2X
  • Presión de servicio máxima 100 bar
  • Cilindrada máxima 25 cm³
  • Caudal máximo 36 l/min

Bombas a paletas constantes

PVV

  • Tamaño constructivo 1, 2, 4, 5
  • Tamaño nominal 18 … 193
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 210 bar
  • Cilindrada máxima 193,4 cm³
  • Caudal máximo 285 l/min

Bombas a paletas constantes

PVQ

  • Tamaño constructivo 1, 2, 4, 5
  • Tamaño nominal 18 … 193
  • Serie 1X
  • Presión de servicio máxima 210 bar
  • Cilindrada máxima 193,4 cm³
  • Caudal máximo 285 l/min

Bombas a paletas constantes

PVH

  • Cilindrada constante
  • Tamaño constructivo 1, 2
  • Tamaño nominal 16 … 79
  • Presión nominal 290 bar
  • Presión máxima 320 bar
  • Cilindrada 15,9 … 79,3 cm³

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 03:50:37