취소
확인

You are here:

베인 펌프


베인 펌프는 다양한 크기로 기공됩니다. 이 제품은 중간 작동압과 낮은 소음 방출이 필요한 응용 분야에서 사용됩니다.


조정 가능한 베인 펌프, 파일럿 작동식

PV7...C/D/N/W

  • 프레임 사이즈 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • 크기 14 … 150
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 160 bar
  • 최대 변위 150 cm³

가변 베인 펌프, 직접 제어

PV7...A

  • 프레임 사이즈 06, 20
  • 크기 10 … 25
  • 컴포넌트 시리즈 1X, 2X
  • 최대 작동압 100 bar
  • 최대 변위 25 cm³
  • 최대 유량 36 l/min

고정 변위 베인 펌프

PVV

  • 프레임 사이즈 1, 2, 4, 5
  • 크기 18 … 193
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 210 bar
  • 최대 변위 193.4 cm³
  • 최대 유량 285 l/min

고정 변위 베인 펌프

PVQ

  • 프레임 사이즈 1, 2, 4, 5
  • 크기 18 … 193
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 210 bar
  • 최대 변위 193.4 cm³
  • 최대 유량 285 l/min

고정 변위 베인 펌프

PVH

  • 고정 변위
  • 프레임 사이즈 1, 2
  • 크기 16 … 79
  • 상용압력 290 bar
  • 최대 압력 320 bar
  • 변위 15.9 … 79.3 cm³

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 06:41:09