interrompere
OK

Vi trovate qui:

Gruppi standard


Le centraline idrauliche Rexroth offrono sempre la perfetta combinazione di potenza – laddove necessaria – commisurata al fabbisogno e minimo consumo energetico.


Gruppi piccoli

CytroPac

  • Serie 1X
  • Grandezza del serbatoio 20 l
  • Pressione d'esercizio massima 240 bar
  • Potenza 1,5 … 4 kW

Gruppo idraulico compatto

Tipo MT

  • Per operazioni di serraggio su macchine utensili
  • Motori AC fino a 2200 W
  • Portata fino a 20,7 l/min (a 2800 giri/min)
  • Picco massimo di pressione 270 bar

Gruppi standard modulari

ABPAC

  • Grandezza del serbatoio 100 … 400 l
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-29 19:37:04