취소
확인

You are here:

표준 파워 유니트


Rexroth 유압 장치는 항상 가장 낮은 에너지 소비량으로 고객이 필요로 하는 동력을 완벽하게 제공하고 있습니다.


CytroPac

  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 탱크 사이즈 20 l
  • 최대 작동압 240 bar
  • 전원 1.5 … 4 kW

모듈식 대형 집계기

ABMAXX

  • 컨테이너 크기 2000 ... 12500 l
  • 압력 단계 160, 210 및 315 bar
  • 변위량 345 ... 2160 l/min
  • 엔지니어링을 5일로 단축


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-10-02 14:05:26