cancelar
OK

You are here:

Centrales hidráulicas estándar


Las centrales hidráulicas de Rexroth le ofrecen siempre la combinación perfecta de potencia adaptada a las necesidades (cuando la necesite) con un consumo bajo de energía.


Centrales pequeñas

CytroPac

  • Serie 1X
  • Tamaño del depósito 20 l
  • Presión de servicio máxima 240 bar
  • Potencia 1,5 … 4 kW

Centrales hidráulicas modulares estándar

ABPAC

  • Tamaño de depósito 100 … 400 l
  • Presión de servicio máxima 315 bar

Unidades modulares grandes

ABMAXX

  • Tamaño de depósito de 2000 ... 12 500 l
  • Niveles de presión 160, 210 y 315 bar
  • Caudal 345 ... 2160 l/min
  • Reducción de la ingeniería a 5 días


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-10-02 14:05:26