annuler
OK

Vous êtes ici

Groupes standard


Les centrales hydrauliques Rexroth vous offrent toujours la parfaite combinaison de puissance adaptée à vos besoins - dès que vous en avez besoin - avec une consommation d'énergie minimale.


Petites centrales hydrauliques

CytroPac

  • Série 1X
  • Taille du réservoir 20 l
  • Pression de service maximale 240 bar
  • Puissance 1,5 … 4 kW

Groupes standard modulaires

ABPAC

  • Taille du réservoir 100 … 400 l
  • Pression de service maximale 315 bar


Sous réserve de modifications, État 2019-07-10 14:07:30